#Função LED para o interruptor direito

Se a gestão **individual** da cor dos LED estiver ativada (**Função gestão dos LED - Estado dos LED**), tanto a cor como a função podem ser configuradas individualmente para cada LED de estado direito do aparelho.

* Sempre OFF
* Sempre ON com a cor selecionada
* Confirmação: Cada pressão no botão faz com que o LED de estado mude sempre de cor entre a condição ON e OFF durante o tempo definido no parâmetro **Duração da confirmação da pressão**.
* Indicação de estado: O LED de estado é sempre atualizado de acordo com o estado do botão.
* Comparador sem sinal (valores 0 ... 255): O aparelho compara um valor definido com um valor recebido. Se o valor de comparação > valor recebido, o LED de estado acende-se na cor definida.
* Comparador com sinal (valores -128 ... 127): Um valor de comparação positivo ou negativo é recebido através de um objeto de comunicação separado (1 byte).
* Controlo por objeto separado: O estado do LED é atualizado através de um objeto de grupo separado.